Usinage d'un plateau de table
Solutions système | Construction de machines et d'installations
Raptor, la cellule de production robotisée, achève le processus d'usinage d'un plateau de table - étape par étape et avec la plus grande précision. De la première découpe du plateau brut jusqu'aux perçages finaux. La cellule de fabrication robotisée est dotée d'une tête multifonctionnelle à deux brides, d'une interface de changement pour un changement d'outil rapide et dispose d'une transmission d'énergie électrique, fluidique et pneumatique interne ainsi que d'une technique de données et de signalisation. Le processus commence par une coupe de séparation avec un outil de sciage, suivie d'un formatage précis du contour avec un outil de dressage. Le profilé angulé est formé avec une fraise à profiler - aussi bien en ébauche qu'en finition. Suivent des fraisages de rainures le long des bords et des fraisages de poches précis pour préparer les fixations des pieds de table. Les avant-trous pour les vis sont percés avec une unité de perçage interchangeable - y compris un changement d'outil automatique. Raptor contribue à augmenter l'efficacité et à réduire les coûts. Elle exécute des tâches complexes rapidement, avec précision et en prenant moins de place que les machines à portique comparables.
Pour en savoir plus, cliquez ici : Cellule de production robotisée Raptor - Zimmer Group